Les mandrins de serrage et de centrage cylindriques sont idéaux pour une utilisation dans la construction de dispositifs. Ils permettent le serrage de pièces avec un alésage sur leur diamètre intérieur, donc sans bords de serrage indésirables. Les mandrins de serrage et de centrage peuvent être montés, par exemple, sur des plaques de grille et de dispositif en les pressant dans des alésages ou en les vissant dans des filetages
Elles offrent un positionnement précis, une excellente répétabilité et une bonne tenue lors du serrage de pièces avec des alésages. Les mandrins de serrage et de centrage offrent la possibilité de fixer des pièces complexes sans éléments de serrage externes afin d’usiner ces composants sur 5 côtés.
Les mandrins de serrage et de centrage cylindriques présentent les caractéristiques suivantes :
Course de bridage max. 0,7 mm
Deux versions - à enfoncer ou à visser
En acier inoxydable ou en acier de décolletage.
Le corps de serrage peut être très facilement usiné (pour adaptation au diamètre de perçage)
Cet article 23340.0506 - Mandrins de serrage et centrage cylindriques / peut être pressé (d1: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Mandrins de serrage et centrage cylindriques (EH 23340.)
Corps
Vis équipée
Le mandrin de serrage et de centrage peut être adapté au diamètre du logement par tournage ou fraisage.
Figure 1 - Montage dans l'alésage ou la douille avec filetage pour vis de bridage.
Montage :
1. ...
Démontage :
1. ....
Figure 2 : montage dans le filetage.
Montage :
1. Retirez la vis de bridage pour le montage du corps principal. Visser l'élément de serrage et de centrage et le serrer avec la largeur de clé intérieure (SW2).
Démontage :
L'opération s'effectue à l'aide de la vis de bridage conique (SW1). La douille s'étend ainsi jusqu'à 0,7 mm.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels