Man­drins de ser­rage et cen­trage

EH 23340.

Les mandrins de serrage et de centrage sont souvent utilisés dans la construction mécanique. Cependant, ils peuvent être utilisés dans toutes les industries grâce à leur fonctionnement simple et à leur montage rapide.

Les mandrins de serrage et de centrage sont utilisés pour centrer et serrer des pièces avec des trous de fixation.

Les mandrins de serrage et de centrage présentent les caractéristiques suivantes :

Très haute précision dans les processus de tournage/fraisage

Idéal pour les opérations secondaires sur les pièces tournées

Vis trempée et revêtue pour une longue durée de vie

Le corps de serrage peut être très facilement usiné (pour adaptation au diamètre de perçage)

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 min. [mm]:
8 mm
d1 max. [mm]:
12,4 mm
d2 -0,05 [mm]:
29,72 mm
d5 [mm]:
M4
h1 [mm]:
15 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
23340.0104
CAO
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • d1 min.: 8 mm
  • d1 max.: 12,4 mm
  • d2 -0,05: 29,72 mm
  • d3: M3
  • d4: 21 mm
  • d5: M4
  • h1: 15 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 21,8 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Nombre de segments: 4
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Force de serrage max.: 3 kN
  • Couple de serrage max.: 3,5 Nm
  • Alésage de positionnement H7: 29,72 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
12,2 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d2 -0,05 [mm]:
31,5 mm
d5 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23340.0106
CAO
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • d1 min.: 12,2 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 -0,05: 31,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 23,1 mm
  • d5: M6
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 12 mm
  • Nombre de segments: 4
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Force de serrage max.: 6 kN
  • Couple de serrage max.: 12 Nm
  • Alésage de positionnement H7: 31,5 mm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
13,5 mm
d1 max. [mm]:
20 mm
d2 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d5 [mm]:
M8
h1 [mm]:
15 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23340.0108
CAO
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • d1 min.: 13,5 mm
  • d1 max.: 20 mm
  • d2 -0,05: 37,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 29 mm
  • d5: M8
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • Nombre de segments: 6
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Force de serrage max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 24 Nm
  • Alésage de positionnement H7: 37,5 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
18 mm
d1 max. [mm]:
27 mm
d2 -0,05 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
h1 [mm]:
17,5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
13 kN
Numéro d’article:
23340.0111
CAO
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • d1 min.: 18 mm
  • d1 max.: 27 mm
  • d2 -0,05: 50 mm
  • d3: M4
  • d4: 39,4 mm
  • d5: M10
  • h1: 17,5 mm
  • h2: 22,2 mm
  • h3: 28,6 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 17 mm
  • Nombre de segments: 6
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 13 kN
  • Couple de serrage max.: 42 Nm
  • Alésage de positionnement H7: 50 mm
  • Poids: 191 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
25,4 mm
d1 max. [mm]:
35,3 mm
d2 -0,05 [mm]:
56 mm
d5 [mm]:
M12
h1 [mm]:
20,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23340.0112
CAO
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • d1 min.: 25,4 mm
  • d1 max.: 35,3 mm
  • d2 -0,05: 56 mm
  • d3: M4
  • d4: 45,5 mm
  • d5: M12
  • h1: 20,6 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 31,8 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • Nombre de segments: 6
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 105 Nm
  • Alésage de positionnement H7: 56 mm
  • Poids: 306 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
30 mm
d1 max. [mm]:
51 mm
d2 -0,05 [mm]:
75,5 mm
d5 [mm]:
M16
h1 [mm]:
27 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
26 kN
Numéro d’article:
23340.0116
CAO
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • d1 min.: 30 mm
  • d1 max.: 51 mm
  • d2 -0,05: 75,5 mm
  • d3: M5
  • d4: 63,9 mm
  • d5: M16
  • h1: 27 mm
  • h2: 31,8 mm
  • h3: 39,6 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Nombre de segments: 6
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Force de serrage max.: 26 kN
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • Alésage de positionnement H7: 75,5 mm
  • Poids: 762 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
30 mm
d1 max. [mm]:
77 mm
d2 -0,05 [mm]:
107,5 mm
d5 [mm]:
M16
h1 [mm]:
32,3 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
26 kN
Numéro d’article:
23340.0118 1)
CAO
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • d1 min.: 30 mm
  • d1 max.: 77 mm
  • d2 -0,05: 107,5 mm
  • d3: M6
  • d4: 92,5 mm
  • d5: M16
  • h1: 32,3 mm
  • h2: 37,6 mm
  • h3: 45,5 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Nombre de segments: 8
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Force de serrage max.: 26 kN
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • Alésage de positionnement H7: 107,5 mm
  • Poids: 1832 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage

Matières

Corps

  • acier bruni

Vis équipée

  • acier de cémentation, cémenté

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Assemblage

Le mandrin de serrage et de centrage s'adapte à différents diamètres par usinage (p. ex. par tournage / fraisage). Dans ce cas, il faut, avant l'usinage, augmenter le mandrin d'environ 0,1 mm par rapport au diamètre souhaité. Bague fournie pour bloquer le mandrin pendant l'usinage.

Vous trouverez des informations supplémentaires ou plus détaillées dans le manuel de montage et d'utilisation.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23340. Mandrins de serrage et centrage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.