Les mandrins de serrage et de centrage sont souvent utilisés dans la construction mécanique. Cependant, ils peuvent être utilisés dans toutes les industries grâce à leur fonctionnement simple et à leur montage rapide.
Les mandrins de serrage et de centrage sont utilisés pour centrer et serrer des pièces avec des trous de fixation.
Les mandrins de serrage et de centrage présentent les caractéristiques suivantes :
Très haute précision dans les processus de tournage/fraisage
Idéal pour les opérations secondaires sur les pièces tournées
Vis trempée et revêtue pour une longue durée de vie
Le corps de serrage peut être très facilement usiné (pour adaptation au diamètre de perçage)
Cet article 23340.0118 - Mandrins de serrage et centrage / (d1: 77 mm, d2 min.: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Mandrins de serrage et centrage (EH 23340.)
Corps
Vis équipée
Réalisations spéciales sur demande.
Le mandrin de serrage et de centrage s'adapte à différents diamètres par usinage (p. ex. par tournage / fraisage). Dans ce cas, il faut, avant l'usinage, augmenter le mandrin d'environ 0,1 mm par rapport au diamètre souhaité. Bague fournie pour bloquer le mandrin pendant l'usinage.
Vous trouverez des informations supplémentaires ou plus détaillées dans le manuel de montage et d'utilisation.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: