Élé­ments de ser­rage et cen­trage avec billes de serrage, actionnement par le bas

EH 23340.

Pour centrage et serrage ponctuels de pièces avec alésage, lorsque de légères empreintes de billes peuvent être admises. Auto-centrage précis de ±0,025 mm. Grâce aux billes de serrage, les pièces à surface brute ou pré-usinée peuvent être centrées par adhérence sur les billes. L'élément de bridage et centrage se caractérise par de longues courses de réglage et une hauteur réduite.

Possibilité de serrage par le haut et le bas.

Votre sélection a donné lieu à 11 résultats

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Force de ser­rage F max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 min. [mm]:
11,7 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M5
h4 -2 [mm]:
12,7 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
23340.0312
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 11,7 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M5
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 1,5 mm
  • h1: 9,9 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4 -2: 12,7 mm
  • h5: 3,5 mm
  • h6 +1: 11 mm
  • h7: ~ 13 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • Nombre billes n: 3
  • Course s: 1,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • Force de serrage F max.: 0,5 kN
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
  • Alésage de positionnement D2: 1,5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 5 mm
  • Alésage de positionnement D4: M5
  • Alésage de positionnement H1: 2 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 3,5 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
23340.0314
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • Nombre billes n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Force de serrage F max.: 3,5 kN
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement D2: 2 mm
  • Alésage de positionnement D3: 6 mm
  • Alésage de positionnement D4: M6
  • Alésage de positionnement H1: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 5,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,4 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23340.0318
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,4 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • Nombre billes n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Force de serrage F max.: 4 kN
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 15 mm
  • Alésage de positionnement D2: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 8 mm
  • Alésage de positionnement D4: M8
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,3 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
23340.0322
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4 -2: 24,3 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • Nombre billes n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Force de serrage F max.: 4,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2: 3 mm
  • Alésage de positionnement D3: 10 mm
  • Alésage de positionnement D4: M10
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 6 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 7 mm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,5 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
23340.0326
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,8 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,5 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • Nombre billes n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Force de serrage F max.: 4,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2: 3 mm
  • Alésage de positionnement D3: 10 mm
  • Alésage de positionnement D4: M10
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 6 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 7 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
23340.0330
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Diamètre de bille: 8 mm
  • Nombre billes n: 3
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Force de serrage F max.: 4,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 25 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 12 mm
  • Alésage de positionnement D4: M12
  • Alésage de positionnement H1: 3,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 9 mm
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
23340.0338
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,1 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Diamètre de bille: 8 mm
  • Nombre billes n: 6
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Force de serrage F max.: 6,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 12 mm
  • Alésage de positionnement D4: M12
  • Alésage de positionnement H1: 4,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 11 mm
  • Poids: 269 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
23340.0346
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Diamètre de bille: 8 mm
  • Nombre billes n: 6
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Force de serrage F max.: 6,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 12 mm
  • Alésage de positionnement D4: M12
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 11 mm
  • Poids: 353 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
49,9 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23340.0354
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 49,9 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Nombre billes n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Force de serrage F max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 45 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 14 mm
  • Alésage de positionnement D4: M14 x 1,5 mm
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 9 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 15 mm
  • Poids: 702 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,4 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23340.0370
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4 -2: 55,4 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Nombre billes n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Force de serrage F max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 16 mm
  • Alésage de positionnement D4: M16 x 1,5 mm
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 17 mm
  • Poids: 1326 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,6 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
12,5 kN
Numéro d’article:
23340.0386
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,7 mm
  • h4 -2: 61,6 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Nombre billes n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Force de serrage F max.: 12,5 kN
  • Couple de serrage max.: 79 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 16 mm
  • Alésage de positionnement D4: M16 x 1,5 mm
  • Alésage de positionnement H1: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 25 mm
  • Poids: 2042 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé, bruni

Ressort

  • inox

Billes de serrage

  • inox 1.4112, trempé et rectifié

Assemblage

Conseil de montage pour vissage par le haut : retirer le patin et la vis. Fixer le corps de base avec la tige filetée SW2.

Vous trouverez des informations supplémentaires ou plus détaillées dans le manuel de montage et d'utilisation.

Fonctionnement

Serrage par le bas, manuellement ou automatisé, par actionnement pneumatique ou hydraulique. 

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23340. Éléments de serrage et centrage – avec billes de serrage, actionnement par le bas
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.