Pour centrage et serrage ponctuels de pièces avec alésage, lorsque de légères empreintes de billes peuvent être admises. Auto-centrage précis de ±0,025 mm. Grâce aux billes de serrage, les pièces à surface brute ou pré-usinée peuvent être centrées par adhérence sur les billes. L'élément de bridage et centrage se caractérise par de longues courses de réglage et une hauteur réduite.
Possibilité de serrage par le haut et le bas.
Cet article 23340.0354 - Éléments de serrage et centrage avec billes de serrage, actionnement par le bas / (d1 min.: 54,5 mm, d1 max.: 70,5 mm) est une variante du groupe d’articles Éléments de serrage et centrage avec billes de serrage, actionnement par le bas (EH 23340.)
Corps
Ressort
Billes de serrage
Conseil de montage pour vissage par le haut : retirer le patin et la vis. Fixer le corps de base avec la tige filetée SW2.
Vous trouverez des informations supplémentaires ou plus détaillées dans le manuel de montage et d'utilisation.
Serrage par le bas, manuellement ou automatisé, par actionnement pneumatique ou hydraulique.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: