La bride est utilisée pour un positionnement simple et sûr des pièces à usiner ou à assembler, comme serrage contre les appuis ou butées avant le bridage définitif, par exemple dans les montages d'usinage.
Sur les deux cotés de la bride de traction/pression peuvent être montés des éléments adaptés aux pièces, comme des Vés, vis de pression ou cimblots oscillants.
Cet article 23229.0060 - Brides de traction et pression / Ressort standard (d1: M18 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Brides de traction et pression (EH 23229.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage