Brides de trac­tion et pres­sion

EH 23229.

La bride est utilisée pour un positionnement simple et sûr des pièces à usiner ou à assembler, comme serrage contre les appuis ou butées avant le bridage définitif, par exemple dans les montages d'usinage.

Sur les deux cotés de la bride de traction/pression peuvent être montés des éléments adaptés aux pièces, comme des Vés, vis de pression ou cimblots oscillants.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Pres­sion
d1 [mm]
d2 [mm]
Course s ~ [mm]
Pres­sion F1 ~ [N]
Pres­sion F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Pres­sion:
léger
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 3,5 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 20 N
Numéro d’article:
23229.0005
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 3,5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 5 N
  • Pression F2: ~ 20 N
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
léger
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 6 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 20 N
Numéro d’article:
23229.0010
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 5 N
  • Pression F2: ~ 20 N
  • Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
léger
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 10 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 20 N
Numéro d’article:
23229.0015
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • force légère du ressort
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 10 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 5 N
  • Pression F2: ~ 20 N
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 3 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
23229.0020
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 10 N
  • Pression F2: ~ 45 N
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 5 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
23229.0025
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 10 N
  • Pression F2: ~ 45 N
  • Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 8 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
23229.0030
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 10 N
  • Pression F2: ~ 45 N
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
puissant
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 3 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 90 N
Numéro d’article:
23229.0035
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 20 N
  • Pression F2: ~ 90 N
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
puissant
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 5 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 90 N
Numéro d’article:
23229.0040
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 20 N
  • Pression F2: ~ 90 N
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
puissant
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Course s ~ [mm]:
~ 8 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 90 N
Numéro d’article:
23229.0045
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • force puissante du ressort
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Course s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Pression F1: ~ 20 N
  • Pression F2: ~ 90 N
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Course s ~ [mm]:
~ 4 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 30 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 120 N
Numéro d’article:
23229.0050
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 6 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Course s: ~ 4 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Pression F1: ~ 30 N
  • Pression F2: ~ 120 N
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Course s ~ [mm]:
~ 7 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 30 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 120 N
Numéro d’article:
23229.0055
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 31,5 mm
  • l2 ±0,5: 11,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Course s: ~ 7 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Pression F1: ~ 30 N
  • Pression F2: ~ 120 N
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Course s ~ [mm]:
~ 12,5 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 60 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 180 N
Numéro d’article:
23229.0060
CAO
Documents
Brides de traction et pression
  • Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 45 mm
  • l2 ±0,5: 16 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Course s: ~ 12,5 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Pression F1: ~ 60 N
  • Pression F2: ~ 180 N
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Brides de traction et pression

Matières

Embout

  • acier bruni

Corps

  • acier, zingué

Ressort

  • inox 1.4310
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23229. Brides de traction et pression
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.