Le­viers à ex­cen­trique avec axe d'articulation

EH 23390.

Les leviers à excentrique disposent d’une plage de serrage excentrique de 160°.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
Course de l'excent s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
acier
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Course de l'excent s [mm]:
3,87 mm
Numéro d’article:
23390.0408
CAO
Documents
Leviers à excentrique
  • acier
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Course de l'excent s: 3,87 mm
  • Course totale r2-h3: 9,07 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Leviers à excentrique
Ver­sion:
acier
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Course de l'excent s [mm]:
4,85 mm
Numéro d’article:
23390.0410
CAO
Documents
Leviers à excentrique
  • acier
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Course de l'excent s: 4,85 mm
  • Course totale r2-h3: 11,45 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Poids: 179 g
vers la vue d'article
Leviers à excentrique
Ver­sion:
acier
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Course de l'excent s [mm]:
6,29 mm
Numéro d’article:
23390.0412
CAO
Documents
Leviers à excentrique
  • acier
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Course de l'excent s: 6,29 mm
  • Course totale r2-h3: 16,29 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Poids: 286 g
vers la vue d'article
Leviers à excentrique
Ver­sion:
inox
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Course de l'excent s [mm]:
3,87 mm
Numéro d’article:
23390.0508
CAO
Documents
Leviers à excentrique
  • inox
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Course de l'excent s: 3,87 mm
  • Course totale r2-h3: 9,07 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Leviers à excentrique
Ver­sion:
inox
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Course de l'excent s [mm]:
4,85 mm
Numéro d’article:
23390.0510
CAO
Documents
Leviers à excentrique
  • inox
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Course de l'excent s: 4,85 mm
  • Course totale r2-h3: 11,45 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Poids: 179 g
vers la vue d'article
Leviers à excentrique
Ver­sion:
inox
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Course de l'excent s [mm]:
6,29 mm
Numéro d’article:
23390.0512
CAO
Documents
Leviers à excentrique
  • inox
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Course de l'excent s: 6,29 mm
  • Course totale r2-h3: 16,29 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Poids: 290 g
vers la vue d'article
Leviers à excentrique

Matières

Axe d'articulation

  • inox 1.4021, traité

Excentrique

  • acier 52-3, zinc phosphaté
  • inox 1.4301

Circlip

  • inox 1.4310

Bouchon plastique

  • PVC, rouge
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23390. Leviers à excentrique – avec axe d'articulation
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.