Axes d'ar­ti­cu­la­tion

EH 23400.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
23400.0082
CAO
Documents
Axes d'articulation
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 14 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 9,8 g
vers la vue d'article
Axes d'articulation
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Numéro d’article:
23400.0085
CAO
Documents
Axes d'articulation
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Axes d'articulation
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23400.0102
CAO
Documents
Axes d'articulation
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 18 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 24 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Axes d'articulation
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
Numéro d’article:
23400.0105
CAO
Documents
Axes d'articulation
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Axes d'articulation
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Numéro d’article:
23400.0122
CAO
Documents
Axes d'articulation
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 27 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Axes d'articulation
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
31 mm
Numéro d’article:
23400.0125
CAO
Documents
Axes d'articulation
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 31 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 37 mm
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Axes d'articulation

Matières

Axe d'articulation

  • inox 1.4021, traité

Circlip

  • inox 1.4310

Références

Conçus pour les leviers à excentrique EH 23390. et applications similaires.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23400. Axes d'articulation
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.