23020.0601 - Écrous en T
rhombus, ébauche

Les écrous en T « losange » ne doivent pas être insérés dans la longueur, mais directement dans la rainure.

Cet article 23020.0601 - Écrous en T rhombus, ébauche / (Dimension de la rainure en T: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Écrous en T rhombus, ébauche (EH 23020.)

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23020.0601
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 13 g
Écrous en T

Matières

  • acier traité, brillant
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23020.0601
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.