Écrous en T rhombus, ébauche

EH 23020.

Les écrous en T « losange » ne doivent pas être insérés dans la longueur, mais directement dans la rainure.

Votre sélection a donné lieu à 11 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
23020.0561
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 6 mm
  • a: 5,7 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23020.0581
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23020.0601
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23020.0621
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23020.0641
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
23020.0661
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23020.0681
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
23020.0701
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Poids: 143 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
23020.0721
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Poids: 158 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23020.0781
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Poids: 324 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
23020.0861
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Poids: 635 g
vers la vue d'article
Écrous en T

Matières

  • acier traité, brillant
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23020. Écrous en T – rhombus, ébauche
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.