23020.0146 - Écrous en T
longs

Les écrous en T « longs », à la différence du modèle DIN 508, sont rallongés et conviennent particulièrement au montage croisé.

Cet article 23020.0146 - Écrous en T longs / (Dimension de la rainure en T: 14 mm, d: M6) est une variante du groupe d’articles Écrous en T longs (EH 23020.)

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23020.0146
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 91 g
Écrous en T

Matières

  • acier traité, qualité 10, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23020.0146
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.