Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Dimension de la rainure en T [mm]:
6 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 6 mm
d: M5
a: 5,6 mm
e: 10 mm
l: 20 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
8 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
l: 26 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Poids: 19 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
10 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
l: 30 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Poids: 29 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
12 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
l: 36 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Poids: 48 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d: M6
a: 13,6 mm
e: 22 mm
l: 44 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Poids: 91 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
l: 44 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
16 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
l: 50 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Poids: 120 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
18 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
l: 56 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Poids: 160 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
20 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
l: 64 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Poids: 257 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
22 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
l: 70 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Poids: 359 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
28 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
l: 88 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Poids: 741 g
vers la vue d'article
Dimension de la rainure en T [mm]:
36 mm
Autres détails
Dimension de la rainure en T: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
l: 108 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Poids: 1394 g
vers la vue d'article
Matières
acier traité, qualité 10, bruni
Fiche technique EH 23020. Écrous en T – longs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.