Écrous en T DIN 508, ébauche

EH 23010.

Ces écrous en T (systèmes à rainures) sont conçus selon la norme DIN 508. La gamme a été élargie pour inclure des dimensions supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le DIN.

Votre sélection a donné lieu à 22 résultats

Ma­tières
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
23010.0060
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23010.0080
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23010.0100
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23010.0120
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23010.0140
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
23010.0160 1)
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23010.0180
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
23010.0200 1)
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
23010.0220
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23010.0240 1)
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Poids: 300 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23010.0280
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Poids: 430 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23010.0320 1)
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Poids: 580 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
23010.0360
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Poids: 800 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
23010.0420
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Poids: 1250 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23010.0480
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Poids: 1900 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
acier traité, brillant
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
23010.0540
CAO
Documents
Écrous en T
  • acier traité
  • Dimension de la rainure en T: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Poids: 3141 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
inox 1.4301
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23010.0720
CAO
Documents
Écrous en T
  • inox
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
inox 1.4301
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23010.0730
CAO
Documents
Écrous en T
  • inox
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
inox 1.4301
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23010.0740
CAO
Documents
Écrous en T
  • inox
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
inox 1.4301
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23010.0750
CAO
Documents
Écrous en T
  • inox
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
inox 1.4301
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
23010.0760 1)
CAO
Documents
Écrous en T
  • inox
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Ma­tières:
inox 1.4301
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23010.0780
CAO
Documents
Écrous en T
  • inox
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Écrous en T

Matières

  • acier traité, brillant
  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23010. Écrous en T – DIN 508, ébauche
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.