Ces écrous en T (systèmes à rainures) sont conçus selon la norme DIN 508. L'élément ressort empêche un dérapage de l'écrou en T, aussi bien en position horizontale qu'en position verticale.
Cet article 23010.0819 - Écrous en T DIN 508 avec système anti-dérapage / (Dimension de la rainure en T: 18 mm, d: M16) est une variante du groupe d’articles Écrous en T DIN 508 avec système anti-dérapage (EH 23010.)
Bille
Écrou en T
Ressort
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: