Écrous en T DIN 508 avec système anti-dérapage

EH 23010.

Ces écrous en T (systèmes à rainures) sont conçus selon la norme DIN 508. L'élément ressort empêche un dérapage de l'écrou en T, aussi bien en position horizontale qu'en position verticale.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Pres­sion F1 ~ [N]
Pres­sion F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Numéro d’article:
23010.0811
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Pression F1: ~ 3,25 N
  • Pression F2: ~ 4,75 N
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Numéro d’article:
23010.0813
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Pression F1: ~ 4,7 N
  • Pression F2: ~ 12,6 N
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Numéro d’article:
23010.0815
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Pression F1: ~ 8,5 N
  • Pression F2: ~ 14,2 N
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Numéro d’article:
23010.0819
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Pression F1: ~ 7,8 N
  • Pression F2: ~ 13,5 N
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Pres­sion F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Numéro d’article:
23010.0823
CAO
Documents
Écrous en T
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Pression F1: ~ 5 N
  • Pression F2: ~ 12,8 N
  • Poids: 147 g
vers la vue d'article
Écrous en T

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé

Écrou en T

  • acier traité, qualité 10, bruni

Ressort

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23010. Écrous en T – DIN 508 avec système anti-dérapage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.