23080.0024 - Écrous six pans à embase
DIN 6331 (hauteur 1,5 d)

Les écrous six pans à embase (écrous à collerette) sont fabriqués selon la norme DIN 6331.

Cet article 23080.0024 - Écrous six pans à embase DIN 6331 (hauteur 1,5 d) / (d1: M24) est une variante du groupe d’articles Écrous six pans à em­base DIN 6331 (hauteur 1,5 d) (EH 23080.)

Ma­tières
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
23080.0024
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • Poids: 213 g
Écrous six pans à embase

Matières

  • acier traité, qualité 10, phosphaté

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23080.0024
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.