Écrous six pans à em­base DIN 6331 (hauteur 1,5 d)

EH 23080.

Les écrous six pans à embase (écrous à collerette) sont fabriqués selon la norme DIN 6331.

Votre sélection a donné lieu à 17 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23080.0006
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M6
  • a: 3 mm
  • d2: 14 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
23080.0008
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23080.0010
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23080.0012
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Numéro d’article:
23080.0014 1)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M14
  • a: 4,5 mm
  • d2: 28 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • s: 21 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
23080.0016
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
23080.0018 1)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M18
  • a: 5,5 mm
  • d2: 34 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • s: 27 mm
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23080.0020
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
23080.0022 1)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M22
  • a: 6 mm
  • d2: 40 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • s: 34 mm
  • Poids: 179 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
23080.0024
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Numéro d’article:
23080.0030
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M30
  • a: 8 mm
  • d2: 58 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • s: 46 mm
  • Poids: 468 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
23080.0036
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • acier traité
  • d1: M36
  • a: 10 mm
  • d2: 68 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • s: 55 mm
  • Poids: 783 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
23080.0108 2)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • inox
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
23080.0110 2)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • inox
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
23080.0112 2)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • inox
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
23080.0116 2)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • inox
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23080.0120 2)
CAO
Documents
Écrous six pans à embase
  • inox
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Écrous six pans à embase

Matières

  • acier traité, qualité 10, phosphaté
  • inox 1.4305

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23080. Écrous six pans à embase – DIN 6331 (hauteur 1,5 d)
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.