23112.0525 - Douille de perçage et guidage
sans collerette, DIN 179 A

Les douilles de perçages et guidage sont utilisés pour des guidages ou perçages répétitifs, et permettent une bonne répétabilité.

La dureté ainsi que la précision des douilles de perçage et guidage permettent une très bonne résistance lors du guidage de forets de perçage, arbres etc.

Cet article 23112.0525 - Douille de perçage et guidage sans collerette, DIN 179 A / (d1 F7: 2,5 mm, l1: 9 mm) est une variante du groupe d’articles Douille de per­çage et gui­dage sans collerette, DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D - H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0525
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1 g
Douille de perçage et guidage

Matières

  • acier de cémentation, cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23112.0525
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.