Douille de per­çage et gui­dage sans collerette, DIN 179 A

EH 23112.

Les douilles de perçages et guidage sont utilisés pour des guidages ou perçages répétitifs, et permettent une bonne répétabilité.

La dureté ainsi que la précision des douilles de perçage et guidage permettent une très bonne résistance lors du guidage de forets de perçage, arbres etc.

Votre sélection a donné lieu à 138 résultats

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0520
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0521
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0522
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0523
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0524
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0525
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0530
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0531
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0532
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0533
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0534
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0535
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0536
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0537
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0538
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0540
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0541
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0542
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0543
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0544
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0545
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 4,6 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0546
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0547
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 3,1 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0548
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage

Matières

  • acier de cémentation, cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23112. Douille de perçage et guidage – sans collerette, DIN 179 A
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.