Douille de per­çage et gui­dage à collerette, DIN 172 A

EH 23112.

Les douilles de perçages et guidage sont utilisés pour des guidages ou perçages répétitifs, et permettent une bonne répétabilité.

La dureté ainsi que la précision des douilles de perçage et guidage permettent une très bonne résistance lors du guidage de forets de perçage, arbres etc.

Votre sélection a donné lieu à 138 résultats

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0020
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0021
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0022
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0023
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0024
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
23112.0025
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 5 mm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0030
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0031
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0032
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0033
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0034
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23112.0035
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 6 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0036
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0037
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0038
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 4,3 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0040
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0041
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 3,1 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23112.0042
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 7 mm
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0043
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0044
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0045
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0046
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0047
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alé­sage de po­si­tion­ne­ment D H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23112.0048
CAO
Documents
Douille de perçage et guidage
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H7: 8 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Douille de perçage et guidage

Matières

  • acier de cémentation, cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23112. Douille de perçage et guidage – à collerette, DIN 172 A
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.