23185.0313 - Brides
crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté à six pans creux

L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

Cet article 23185.0313 - Brides crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté à six pans creux / (Cote nominale d1: 13 mm, d2: M12, l4: 125 mm) est une variante du groupe d’articles Brides crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté à six pans creux (EH 23185.)

Cote no­mi­nale d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Force de ser­rage1) max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23185.0313
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 30 kN
  • Poids: 800 g
Brides

Matières

Vis

  • acier traité

Écrou

  • acier traité

Poussoir plat

  • acier traité

Bride

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Références

Des courses de serrage plus importantes peuvent être obtenues avec les appuis pour brides crocodiles (EH 23185.).

Assemblage

Avec le six pans creux dans le goujon, un montage/démontage rapide est possible.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23185.0313
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.