Brides crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté à six pans creux

EH 23185.

L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Cote no­mi­nale d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Force de ser­rage1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23185.0312
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 30 kN
  • Poids: 1700 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23185.0313
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 30 kN
  • Poids: 800 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
23185.0314
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 40 kN
  • Poids: 1632 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
23185.0315
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 40 kN
  • Poids: 1659 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
23185.0316
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 40 kN
  • Poids: 1766 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
23185.0317
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 40 kN
  • Poids: 1812 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23185.0318
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 60 kN
  • Poids: 2578 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23185.0319
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage1) max.: 60 kN
  • Poids: 2629 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23185.0320
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Force de serrage1) max.: 60 kN
  • Poids: 2758 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23185.0321
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Force de serrage1) max.: 60 kN
  • Poids: 2836 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0322
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 4180 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0323
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 4361 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0324
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 4500 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0325
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 4650 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

Vis

  • acier traité

Écrou

  • acier traité

Poussoir plat

  • acier traité

Bride

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Références

Des courses de serrage plus importantes peuvent être obtenues avec les appuis pour brides crocodiles (EH 23185.).

Assemblage

Avec le six pans creux dans le goujon, un montage/démontage rapide est possible.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23185. Brides – crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté à six pans creux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.