Vo­lants pleins alliage léger

EH 24600.

Empreintes de préhension prévues à l'arrière

Le moyeu est usiné sur tous les volants, la couronne est tournée avec finition poli-miroir sur toutes les faces. Les surfaces non usinées sont sablées. Grace a cette finition, dans la plupart des cas, un laquage supplémentaire n’est pas nécessaire.

Votre sélection a donné lieu à 56 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0315
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 510 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0316
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 510 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 18,3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0320
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 572 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0321
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 675 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 18,3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24600.0330
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 6 mm
  • Poids: 995 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 20,8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24600.0331
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 6 mm
  • Poids: 995 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 22,8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24600.0340
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 6 mm
  • Poids: 1625 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 28 mm x M10
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 24,8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24600.0341
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 8 mm
  • Poids: 1625 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 28 mm x M10
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 29,3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins

Matières

Axe

  • acier, zingué par galvanisation

Volant

  • fonte d'aluminium en coquille

Poignée cylindrique EH 24530

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24600. Volants pleins – alliage léger
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.