Vo­lants pleins alliage léger

EH 24600.

Empreintes de préhension prévues à l'arrière

Le moyeu est usiné sur tous les volants, la couronne est tournée avec finition poli-miroir sur toutes les faces. Les surfaces non usinées sont sablées. Grace a cette finition, dans la plupart des cas, un laquage supplémentaire n’est pas nécessaire.

Votre sélection a donné lieu à 56 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0000
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0001
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Poids: 139 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0005
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Poids: 203 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0006
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0010
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Poids: 307 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0011
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Poids: 298 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0015
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Poids: 430 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0016
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Poids: 417 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0020
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Poids: 540 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0021
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Poids: 533 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24600.0030
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Poids: 849 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24600.0031
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Poids: 866 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24600.0040
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Poids: 1495 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24600.0041
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Poids: 1441 g
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0100
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 3 mm
  • Poids: 139 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0101
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 4 mm
  • Poids: 128 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0105
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 3 mm
  • Poids: 201 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0106
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 4 mm
  • Poids: 194 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0110
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 4 mm
  • Poids: 291 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0111
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 288 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0115
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 413 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0116
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 397 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 18,3 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0120
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 529 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0121
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 528 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 18,3 mm
vers la vue d'article
Volants pleins

Matières

Axe

  • acier, zingué par galvanisation

Volant

  • fonte d'aluminium en coquille

Poignée cylindrique EH 24530

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24600. Volants pleins – alliage léger
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.