24570.0351 - Volants pleins
DIN 3670

Empreintes de préhension prévues à l'arrière

Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Cet article 24570.0351 - Volants pleins DIN 3670 / sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N (d1: 315 mm, d2 H7: 28 mm) est une variante du groupe d’articles Vo­lants pleins DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
24570.0351
Documents
Volants pleins
  • sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 28 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 8 mm
  • Poids: 2670 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 31,3 mm
Volants pleins

Matières

Volant

  • fonte d'aluminium en coquille

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24570.0351
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.