Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 32 résultats
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Poids: 119 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Poids: 116 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Poids: 194 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Poids: 189 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Poids: 288 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Poids: 284 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Poids: 477 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Poids: 501 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Poids: 955 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Poids: 940 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Poids: 1685 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Poids: 1674 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Poids: 2710 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Poids: 2695 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Poids: 4720 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
Autres détails
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Poids: 5700 g
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 3 mm
Poids: 120 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Poids: 129 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 3 mm
Poids: 244 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Poids: 183 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Poids: 250 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 290 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 491 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Version:
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
Autres détails
sans douille acier, avec rainure de clavette, forme N
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 481 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 18,3 mm
vers la vue d'article
Matières
Volant
fonte d'aluminium en coquille
Assemblage
Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.
Fiche technique EH 24570. Volants pleins – DIN 3670
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.