Ver­rous ro­ta­tifs avec poignée, un côté

EH 24101.

Pour verrouillage de portes, de tiroirs; utilisables également comme aide au transport etc.

Le verrou rotatif est indexable en 4 x 90°.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec bride de fixation
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24101.0201
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec bride de fixation – croquis 1, argent
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec bride de fixation
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24101.0204
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec bride de fixation – croquis 1, argent
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec bride de fixation
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24101.0202
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec bride de fixation – croquis 1, noir
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec bride de fixation
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24101.0203
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec bride de fixation – croquis 1, noir
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24101.0231
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec taraudage – croquis 2, argent
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24101.0234
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec taraudage – croquis 2, argent
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24101.0232
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec taraudage – croquis 2, noir
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24101.0233
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec taraudage – croquis 2, noir
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
3
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24101.0261
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec filetage – croquis 3, argent
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
3
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24101.0264
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec filetage – croquis 3, argent
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
3
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24101.0262
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec filetage – croquis 3, noir
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
3
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24101.0263
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • avec filetage – croquis 3, noir
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Charge admissible F max.: 450 N
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs

Matières

Bride

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • zamac
  • acier
  • plastique
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24101. Verrous rotatifs – avec poignée, un côté
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.