24540.0025 - Boutons champignons

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage – croquis 1
cro­quis:
avec taraudage
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Numéro d’article:
24540.0025
Documents
Boutons champignons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 11 g
Boutons champignons

Matières

Poignée champignon

  • thermoplastique PF 31, noir

Douille

  • laiton
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24540.0025
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.