Bou­tons cham­pi­gnons

EH 24540.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage – croquis 1
cro­quis:
avec taraudage
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Numéro d’article:
24540.0017
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Boutons champignons
Ver­sion:
avec taraudage – croquis 1
cro­quis:
avec taraudage
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Numéro d’article:
24540.0021
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Boutons champignons
Ver­sion:
avec taraudage – croquis 1
cro­quis:
avec taraudage
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Numéro d’article:
24540.0025
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Boutons champignons
Ver­sion:
avec taraudage – croquis 1
cro­quis:
avec taraudage
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Numéro d’article:
24540.0033
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Boutons champignons
Ver­sion:
avec filetage – croquis 2
cro­quis:
avec filetage
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
Numéro d’article:
24540.0117
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Boutons champignons
Ver­sion:
avec filetage – croquis 2
cro­quis:
avec filetage
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Numéro d’article:
24540.0121
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Boutons champignons
Ver­sion:
avec filetage – croquis 2
cro­quis:
avec filetage
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Numéro d’article:
24540.0125
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Boutons champignons
Ver­sion:
avec filetage – croquis 2
cro­quis:
avec filetage
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Numéro d’article:
24540.0133
CAO
Documents
Boutons champignons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Boutons champignons

Matières

Poignée champignon

  • thermoplastique PF 31, noir

Douille

  • laiton

Vis

  • acier, zingué par galvanisation
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24540. Boutons champignons
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.