Poi­gnées tour­nantes DIN 98

EH 24460.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24460.0016
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24460.0020
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24460.0025
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24460.0032
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Poids: 395 g
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24460.0036
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Poids: 569 g
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24460.0116
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • filetée, forme E – croquis 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Poids: 51 g
  • SW: 3 mm
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24460.0120
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • filetée, forme E – croquis 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Poids: 105 g
  • SW: 4 mm
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24460.0125
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • filetée, forme E – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Poids: 190 g
  • SW: 5 mm
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24460.0132
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • filetée, forme E – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Poids: 387 g
  • SW: 6 mm
vers la vue d'article
Poignées tournantes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24460.0136
CAO
Documents
Poignées tournantes
  • filetée, forme E – croquis 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Poids: 566 g
  • SW: 8 mm
vers la vue d'article
Poignées tournantes

Matières

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24460. Poignées tournantes – DIN 98
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.