Poi­gnées étriers montage par l'avant

EH 24300.

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Ces poignées étriers se caractérisent par une conception ergonomique du profil avec une très grande solidité, ainsi que par un design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 30 résultats

Ver­sion
Ma­tières
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
inox, sablé mat
Ma­tières:
inox, sablé mat
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h1 [mm]:
49 mm
Numéro d’article:
24300.0511
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 124 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Pour vis cylindrique: M5
  • Poids: 258 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
Ma­tières:
inox, sablé mat
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24300.0521
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Pour vis cylindrique: M5
  • Poids: 293 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
Ma­tières:
inox, sablé mat
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24300.0531
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Pour vis cylindrique: M5
  • Poids: 345 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
Ma­tières:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0655
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Pour vis cylindrique: M6
  • Poids: 455 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
Ma­tières:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0665
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Pour vis cylindrique: M6
  • Poids: 542 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
Ma­tières:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0675
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 216 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Pour vis cylindrique: M6
  • Poids: 651 g
vers la vue d'article
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • aluminium, étiré, naturel, tribofini
  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
  • inox, sablé mat

Assemblage

Le montage s’effectue côté utilisateur à l’aide d’une vis à tête cylindrique. 

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24300. Poignées étriers – montage par l'avant
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.