Poi­gnées étriers avec rondelles d'appuis

EH 24310.

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Ces poignées étriers arrondies se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 49 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0670
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 183 g
vers la vue d'article
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • acier, chromé
  • acier, avec revêtement plastique, noir
  • inox 1.4305, mat

Rondelle d'appui

  • zamac, nickelé
  • inox

Assemblage

La rondelle d'appui permet d'avoir une plus grande surface de contact. Les rondelles sont fournies non montées.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24310. Poignées étriers – avec rondelles d'appuis
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.