Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.
Ces poignées étriers arrondies se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.
Cet article 24310.0670 - Poignées étriers avec rondelles d'appuis / inox (d1: 10 mm, l ±0,5: 235 mm) est une variante du groupe d’articles Poignées étriers avec rondelles d'appuis (EH 24310.)
Poignée
Rondelle d'appui
La rondelle d'appui permet d'avoir une plus grande surface de contact. Les rondelles sont fournies non montées.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage