Poi­gnées étriers avec rondelles d'appuis

EH 24310.

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Ces poignées étriers arrondies se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 49 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0010
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0020
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0030
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0040
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0050
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0060
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
128 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0110
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 128 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0120
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0130
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0140
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
180 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0150
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 180 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0160
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, chromé
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0170
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 183 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
32 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0205
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 32 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
45 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0215
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 45 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0225
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0235
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0245
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0310
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0320
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0330
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0340
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0350
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0360
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • acier, chromé
  • acier, avec revêtement plastique, noir
  • inox 1.4305, mat

Rondelle d'appui

  • zamac, nickelé
  • inox

Assemblage

La rondelle d'appui permet d'avoir une plus grande surface de contact. Les rondelles sont fournies non montées.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24310. Poignées étriers – avec rondelles d'appuis
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.