Ma­ni­velles avec poignée rabattable

EH 24331.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0005
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, argent
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0010
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, argent
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 172 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0015
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, argent
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 261 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0105
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, noir
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0110
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, noir
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 172 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0115
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, noir
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 261 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24331.0205
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, argent
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 115 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24331.0210
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, argent
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 170 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24331.0215
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, argent
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 256 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24331.0305
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, noir
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 115 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24331.0310
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, noir
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 170 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24331.0315
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, noir
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 256 g
vers la vue d'article
Manivelles

Matières

Axe

  • acier bruni

Poignée

  • thermoplastique, noir, mat

Corps de la manivelle

  • aluminium, revêtu de plastique, similaire à RAL 9006 argenté, mat
  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Capuchon de protection

  • plastique, gris 

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l’axe et la rabattre.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24331. Manivelles – avec poignée rabattable
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.