24330.0320 - Manivelles
DIN 468, déportées, avec carré DIN 79

Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.

Cet article 24330.0320 - Manivelles DIN 468, déportées, avec carré DIN 79 / avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F (l: 80 mm, s H11: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Ma­ni­velles DIN 468, déportées, avec carré DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sion
l [mm]
s - H11 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0320
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 187 g
Manivelles

Matières

Poignée

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Corps de la manivelle

  • fonte sphérolithique, revêtue de plastique, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24330.0320
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.