Ma­ni­velles DIN 468, déportées, avec carré DIN 79

EH 24330.

Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.

Votre sélection a donné lieu à 30 résultats

Ver­sion
l [mm]
s H11 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0210 1)
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 ∅ poignée: 16 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0220
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0221
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0230
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 310 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0231
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 291 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0240
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 464 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0241
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 455 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0250
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 674 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24330.0251
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 664 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24330.0260
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ poignée: 28 mm
  • Poids: 1083 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24330.0261
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ poignée: 28 mm
  • Poids: 1048 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24330.0270
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ poignée: 32 mm
  • Poids: 1466 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24330.0271
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ poignée: 32 mm
  • Poids: 1478 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24330.0280
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ poignée: 36 mm
  • Poids: 2303 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
24330.0281
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ poignée: 36 mm
  • Poids: 2200 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0310 1)
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 ∅ poignée: 16 mm
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0320
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 187 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0321
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 183 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0330
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 288 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0331
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 292 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0340
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 460 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0341
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 439 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0350
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 661 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24330.0351
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 627 g
vers la vue d'article
Manivelles

Matières

Poignée

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Corps de la manivelle

  • fonte malléable (GTW), revêtue de plastique, noir
  • fonte sphérolithique, revêtue de plastique, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24330. Manivelles – DIN 468, déportées, avec carré DIN 79
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.