Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 216 résultats
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 74 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 75 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 77 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 90 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 87 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Poids: 126 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Poids: 128 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Poids: 132 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Poids: 141 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, orange
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Poids: 146 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 35 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 36 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 37 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 38 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 41 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 74 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 75 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 77 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 90 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout sphérique
Autres détails
avec embout sphérique – croquis 3, argent
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Poids: 87 g
vers la vue d'article
Matières
Levier
zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Pièces intérieures
acier, bruni, qualité 5.8
Vis
acier, bruni, qualité 5.8
Notes
La tige filetée est interchangeable.
Références
Le modèle avec rotule (fig. 3) peut être combiné avec le poussoir en plastique (EH 22570.)
Fonctionnement
En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Fiche technique EH 24410. Manettes indexables – avec vis de pression
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.