Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.
Cet article 24410.0194 - Manettes indexables avec vis de pression / avec embout de pression en plastique (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Manettes indexables avec vis de pression (EH 24410.)
Levier
Pièces intérieures
Vis
La tige filetée est interchangeable.
Le modèle avec rotule (fig. 3) peut être combiné avec le poussoir en plastique (EH 22570.)
En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage