Ma­nettes in­dexables avec filetage

EH 24400.

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Votre sélection a donné lieu à 145 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0353
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0363
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0373
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0383
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0393
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0443
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0453
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0463
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 134 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0473
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0483
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 143 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0488
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0493
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 166 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0543
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0553
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0563
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 215 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0573
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 222 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0583
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 232 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0593
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 244 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0643
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 348 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0653
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 357 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0663
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 370 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0673
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 386 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0683
CAO
Documents
Manettes indexables
  • argent
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 407 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24400.0012
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24400. Manettes indexables – avec filetage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.