Ma­nettes in­dexables avec filetage

EH 24400.

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Votre sélection a donné lieu à 145 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0281
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0331
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0341
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0351
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0361
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0371
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0381
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24400.0391
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0441
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0451
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0461
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 134 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0471
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0481
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 143 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0486
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24400.0491
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 166 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0541
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0551
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0561
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 215 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0571
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 222 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0581
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 232 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24400.0591
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 244 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0641
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 348 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0651
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 357 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24400.0661
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 370 g
vers la vue d'article
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24400. Manettes indexables – avec filetage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.