Ma­nettes in­dexables avec composants internes en inox, avec vis

EH 24390.

Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

Votre sélection a donné lieu à 86 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0044
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0054
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0064
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0074
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0084
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0089
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0134
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0144
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0154
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0164
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0174
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0184
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0194
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0334
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0344
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0354
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0364
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0374
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0384
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0394
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0444
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0454
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0464
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 134 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0474
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • inox 1.4305

Vis

  • inox 1.4305

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24390. Manettes indexables – avec composants internes en inox, avec vis
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.