Ma­nettes in­dexables avec composants internes en inox, avec vis

EH 24390.

Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

Votre sélection a donné lieu à 86 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0391
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0441
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0451
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0461
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 134 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0471
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0481
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 143 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0486
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24390.0491
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 157 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24390.0541
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24390.0551
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24390.0561
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 215 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24390.0571
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 222 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24390.0581
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 232 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24390.0591
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 240 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24390.0641
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 348 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24390.0651
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 357 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24390.0661
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 370 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24390.0671
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 386 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24390.0681
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 407 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0012
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0016
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0020
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0024
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0028
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • inox 1.4305

Vis

  • inox 1.4305

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24390. Manettes indexables – avec composants internes en inox, avec vis
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.