Ma­nettes in­dexables avec composants internes en inox, avec vis

EH 24390.

Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

Votre sélection a donné lieu à 86 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0010
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0014
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0018
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0022
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24390.0026
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0041
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0051
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0061
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0071
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0081
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0086
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0131
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0141
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0151
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0161
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0171
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0181
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24390.0191
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0331
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0341
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0351
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0361
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0371
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24390.0381
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • inox 1.4305

Vis

  • inox 1.4305

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24390. Manettes indexables – avec composants internes en inox, avec vis
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.