Le­viers de ser­rage ré­glables

EH 24440.

Votre sélection a donné lieu à 69 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0622
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 248 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0702
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0704
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0706
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0708
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0710
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0712
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0714
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 114 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0722
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 173 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0724
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 174 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0726
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0728
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 184 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0730
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 185 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0732
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0734
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0742
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 283 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0744
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 287 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0746
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 298 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0748
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 302 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0750
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 312 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0752
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 320 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables

Matières

Levier

  • acier bruni
  • inox 1.4305, mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • inox 1.4305, mat

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • inox 1.4305

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24440. Leviers de serrage réglables
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.