24440.0752 - Leviers de serrage réglables

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0752
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 320 g
Leviers de serrage réglables

Matières

Levier

  • inox 1.4305, mat

Vis

  • inox 1.4305

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24440.0752
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.