Le­viers de ser­rage ré­glables

EH 24440.

Votre sélection a donné lieu à 69 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24440.0101
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0102
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0201
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Poids: 159 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0202
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0301
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 255 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0302
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 248 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0401
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • t min.: 23 mm
  • Poids: 365 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0402
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • t min.: 23 mm
  • Poids: 347 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0501
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d3: 30 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t min.: 36 mm
  • Poids: 622 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24440.0502
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t min.: 36 mm
  • Poids: 599 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0120
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0122
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0124
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0126
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0128
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0130
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0132
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0134
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Poids: 114 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0220
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 172 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0222
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 173 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0224
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 174 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0226
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0228
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 184 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0230
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 185 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables

Matières

Levier

  • acier bruni
  • inox 1.4305, mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • inox 1.4305, mat

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • inox 1.4305

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24440. Leviers de serrage réglables
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.