24730.1155 - Volants à croisillon à tige filetée
DIN 6335 plastique

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
forme L
Ma­tières:
inox A2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24730.1155
Documents
Volants à croisillon à tige filetée
  • forme L, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 26 g
Volants à croisillon à tige filetée

Matières

Poignée

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox A2

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres longueurs ou goujons filetés en laiton / inox sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24730.1155
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.