Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 58 résultats
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 7 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8,9 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 16 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 26 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 32 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 41 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 48 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 51 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 68 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 99 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 93 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 99 g
vers la vue d'article
Matières:
acier, zingué par galvanisation
Autres détails
forme L, acier
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 105 g
vers la vue d'article
Matières
Poignée
thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005
Vis
acier, zingué par galvanisation
inox A2
Notes
Exécutions spéciales, p. ex. autres longueurs ou goujons filetés en laiton / inox sur demande.
Fiche technique EH 24730. Volants à croisillon à tige filetée – DIN 6335 plastique
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.